Borne de thermocouple, connexion à vis
- Prix unitaire standard:
-
6.85 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
9 jours
La borne de thermocouple est spécialement conçue pour la transmission de très petites tensions dans les circuits de mesure de température. Des rails de courant spéciaux garantissent qu'aucun signal erroné ne peut être généré dans le terminal en cas de différences de température.
Spécifications Basiques
-
- Méthode de câblage
- Vis
-
- Méthode de montage
- Pour DIN 35mm (TS35)
-
- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
- 0.5 - 2.5
-
- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
- 0.5 - 2.5
-
- Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
- 0.5 - 2.5
-
- Section transversale du conducteur connectable multifilaire
- 1.5 - 2.5
-
- Position de connexion
- Latérale
-
- Corps d'isolation du matériau
- Thermoplastique
-
- Température de fonctionnement
- -60 - 130
-
- Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
- 50
-
- Plaque de fermeture requise
- Oui
-
- Longueur
- 60
-
- Nombre de niveaux
- 1
-
- Nombre de positions de serrage par niveau
- 2
-
- Étages connectés à l'intérieur
- Non
-
- Ignifuge classe UL94
- V0