Bride RJ45, IP67

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bride RJ45, IP67

Prix unitaire standard:
17.85
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Connecteur enfichable RJ45 pour montage sur site sans outils spéciaux.

Spécifications Basiques

  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
Référence pièce
Color

Affiner par

  • Argent
  • Réinitialiser
Catégorie

Affiner par

  • 5
  • 6A (CEI)
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
-
6A (CEI)
9 jours
17.85

1012310000
Référence pièce : 1012310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.85

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
-
6A (CEI)
23 jours
18.25

1012320000
Référence pièce : 1012320000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 18.25

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
-
6A (CEI)
16 jours
25.12

1012370000
Référence pièce : 1012370000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 25.12

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
-
6A (CEI)
23 jours
25.12

1012380000
Référence pièce : 1012380000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 25.12

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
-
6A (CEI)
23 jours
24.25

1058250000
Référence pièce : 1058250000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 24.25

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
-
6A (CEI)
23 jours
25.45

1058270000
Référence pièce : 1058270000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 25.45

Designationrealisation

  • Color
    -
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    6A (CEI)
Argent
5
9 jours
17.85

1085260000
Référence pièce : 1085260000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.85

Designationrealisation

  • Color
    Argent
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Catégorie
    5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique