Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Prix unitaire standard:
11.63
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Référence pièce
Applicable pin/contact

Affiner par

  • Mâle (fiche)
  • [Mâle (fiche)]Mâle (fiche)
  • Femelle (prise)
  • [Femelle (prise)]Femelle (prise)
  • Réinitialiser
Number Of Cores

Affiner par

  • Autre
  • Réinitialiser
Wire connection method

Affiner par

  • Connexion à vis
  • Autre
  • [Autre]Autre
  • Réinitialiser
Connection direction

Affiner par

  • Autre
  • Réinitialiser
Diamètre de câble(mm)

Affiner par

  • 3.5 - 5
  • 6 - 8
  • Réinitialiser
Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs

Affiner par

  • M8
  • M12
  • Autre
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
[Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
-
[Autre] Autre
Autre
6 - 8
Autre
4 jours
11.63

1304350000
Référence pièce : 1304350000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 11.63

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique
[Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
Autre
[Autre] Autre
Autre
6 - 8
Autre
4 jours
13.45

1304380000
Référence pièce : 1304380000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 13.45

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Number Of Cores
    Autre
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique
-
-
-
-
-
M12
4 jours
37.28

1324020000
Référence pièce : 1324020000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 37.28

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    -
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    -
  • Connection direction
    -
  • Diamètre de câble(mm)
    -
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M12
  • Blindé
    -
  • Section transversale du noyau
    -
  • Matériau du boîtier
    Métal
-
-
Connexion à vis
-
6 - 8
M12
4 jours
12.31

Référence pièce : 1411910000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.31

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    -
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    -
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M12
  • Blindé
    -
  • Section transversale du noyau
    -
  • Matériau du boîtier
    -
[Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
-
Connexion à vis
Autre
3.5 - 5
M8
4 jours
12.49

Référence pièce : 1416720000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.49

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal
[Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
-
Connexion à vis
Autre
3.5 - 5
M8
4 jours
15.65

Référence pièce : 1416730000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.65

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique
[Femelle (prise)] Femelle (prise)
-
Connexion à vis
Autre
3.5 - 5
M8
4 jours
13.83

Référence pièce : 1416740000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 13.83

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique
[Femelle (prise)] Femelle (prise)
-
Connexion à vis
Autre
3.5 - 5
M8
4 jours
16.98

Référence pièce : 1416750000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 16.98

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique