Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), broche, droite, M8

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), broche, droite, M8

Prix unitaire standard:
22.89
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Spécifications Basiques

  • Applicable pin/contact
    Mâle (fiche)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal
Référence pièce
Diamètre de câble(mm)

Affiner par

  • 3.5 - 5.5
  • 6 - 8
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
3.5 - 5.5
16 jours
22.89

1010060000
Référence pièce : 1010060000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 22.89

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5.5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal
3.5 - 5.5
65 jours
24.03

1010070000
Référence pièce : 1010070000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 24.03

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5.5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal
6 - 8
16 jours
28.05

1467550000
Référence pièce : 1467550000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 28.05

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal
6 - 8
51 jours
30.43

1467570000
Référence pièce : 1467570000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 30.43

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Mâle (fiche)] Mâle (fiche)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique