Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M16

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M16

Prix unitaire standard:
11.63
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Spécifications Basiques

  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Wire connection method
    Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
Référence pièce
Number Of Cores

Affiner par

  • Autre
  • Réinitialiser
Section transversale du noyau

Affiner par

  • 0.25
  • 0.75
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
-
0.75
4 jours
12.02

1117960000
Référence pièce : 1117960000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.02

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.75
  • Matériau du boîtier
    Plastique
-
0.75
4 jours
12.78

1117980000
Référence pièce : 1117980000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.78

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.75
  • Matériau du boîtier
    Plastique
Autre
0.75
4 jours
11.74

1118000000
Référence pièce : 1118000000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 11.74

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    Autre
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.75
  • Matériau du boîtier
    Plastique
Autre
0.25
4 jours
12.02

1304400000
Référence pièce : 1304400000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.02

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    Autre
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.25
  • Matériau du boîtier
    Plastique
-
0.25
4 jours
15.08

1304450000
Référence pièce : 1304450000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.08

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    -
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.25
  • Matériau du boîtier
    Plastique
Autre
0.75
4 jours
11.63

1321690000
Référence pièce : 1321690000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 11.63

Designationrealisation

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Number Of Cores
    Autre
  • Wire connection method
    [Autre] Autre
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.75
  • Matériau du boîtier
    Plastique

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique