Coupleur de bus de terrain d'E / S à distance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Coupleur de bus de terrain d'E / S à distance

Prix unitaire standard:
279.51
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Coupleur de bus de terrain comme liaison de connexion centrale entre le bus de terrain et le bus du système U-Remote.

Spécifications Basiques

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
44 jours
326.15

1334890000
Référence pièce : 1334890000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 326.15

Designationrealisation

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non
9 jours
326.15

1334900000
Référence pièce : 1334900000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 326.15

Designationrealisation

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non
9 jours
279.51

1334910000
Référence pièce : 1334910000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 279.51

Designationrealisation

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non
9 jours
333.54

1334920000
Référence pièce : 1334920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 333.54

Designationrealisation

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non
9 jours
388.18

1334940000
Référence pièce : 1334940000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 388.18

Designationrealisation

  • Dimension - longueur(mm)
    120
  • Largeur de la dimension(mm)
    52
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    76
  • Radio standard Bluetooth
    Non
  • Radio standard WLAN 802.11
    Non
  • Radio standard GPRS
    Non
  • Radio standard GSM
    Non
  • Radio standard UMTS
    Non
  • Degré de protection (IP)
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural / direct
    Non
  • Construction avant possible
    Non
  • Montage en rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Non
  • Avec séparation de potentiel
    Non
  • Avec alimentation électrique intégrée
    Oui
  • Type de tension de sortie
    CC
  • Avec modules enfichables, E/S numériques
    Non
  • Avec modules enfichables, E/S analogiques
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de communication
    Non
  • Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
    Non
  • Avec modules enfichables, modules centraux
    Non
  • Avec modules enfichables, autres
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique