Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Avec contacts guidés par la force | Complet avec prise | Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 50HZ AC | Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 60HZ AC | Tension nominale d'alimentation de commande US en DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | - | 1 | 1 | - | - | - | 104.5 - 121 | |||
- | 1 | Devis | - | 1 | 1 | Non | - | - | 209 - 242 | |||
- | 1 | Devis | - | 2 | 2 | Non | - | - | 11.4 - 13.2 | |||
- | 1 | Devis | - | 2 | 2 | - | - | - | 104.5 - 121 | |||
- | - | 1 | Devis | - | 2 | 2 | Non | - | - | 209 - 242 | ||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | - | - | 11.4 - 14.4 | |||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | - | - | 22.8 - 28.8 | |||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | - | - | 45.6 - 57.6 | |||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | - | - | - | 104.5 - 132 | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | - | - | 11.4 - 16.8 | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | - | - | 22.8 - 33.6 | |||
- | - | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | - | - | 45.6 - 67.2 | ||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | - | - | - | 104.5 - 154 | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | - | - | 209 - 308 | |||
- | 1 | Devis | - | 1 | 1 | Non | 109.25 - 126.5 | 109.25 - 126.5 | - | |||
- | 1 | Devis | - | 1 | 1 | Non | 218.5 - 253 | 218.5 - 253 | - | |||
- | 1 | Devis | - | 2 | 2 | Non | 22.8 - 26.4 | 22.8 - 26.4 | - | |||
- | 1 | Devis | - | 2 | 2 | Non | 218.5 - 253 | 218.5 - 253 | - | |||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | 22.8 - 28.8 | 22.8 - 28.8 | - | |||
- | - | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | 109.25 - 138 | 109.25 - 138 | - | ||
- | 1 | Devis | 31.5 | 3 | 3 | Non | 218.5 - 276 | 218.5 - 276 | - | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | 22.8 - 30 | 22.8 - 30 | - | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | 109.25 - 143.75 | 109.25 - 143.75 | - | |||
- | 1 | Devis | 41.5 | 4 | 4 | Non | 218.5 - 287.5 | 218.5 - 287.5 | - |
Loading...
Forme de la borne | Connexion plate enfichable | Avec pinces amovibles | Non | Entraînement, polarisation | Sans polarité |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement, changement d'attitude | Mono stable | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Type de contact de commutation | Contact simple | Degré de protection (IP) | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Avec contacts guidés par la force
Complet avec prise
Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 50HZ AC
Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 60HZ AC
Tension nominale d'alimentation de commande US en DC
Propriétés optionnelles