Relais de commutation miniature

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Relais de commutation miniature

Prix unitaire standard:
9.69
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

Spécifications Basiques

  • Forme de la borne
    Connexion enfichable
  • Largeur de la dimension(mm)
    5
  • Dimension de profondeur(mm)
    15
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Entraînement, polarisation
    Sans polarité
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    1
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Tension nominale d'alimentation de commande US en DC
    21.6 - 28.8
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
9.69

1454430000
Référence pièce : 1454430000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 9.69

Designationrealisation

  • Forme de la borne
    [Autre] Connexion enfichable
  • Largeur de la dimension(mm)
    5
  • Dimension de profondeur(mm)
    15
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Entraînement, polarisation
    Sans polarité
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    1
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Tension nominale d'alimentation de commande US en DC
    21.6 - 28.8

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique