Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1303760000 |
1303890000 |
1304040000 |
1319270000 |
1319280000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme représentative | Dimensions, hauteur (mm) | Adapté à la surveillance des commutateurs de position | Adapté à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence | Avec entrée de démarrage | Avec circuit de retour | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | Niveau de performance conforme à la norme EN ISO 13849-1 | Tension nominale d'alimentation de commande US en DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.09 € | 1 | 4 jours | UL / TUV | 117.3 | Non | Non | Non | Oui | 1 | 1 | - | 19.2 - 28.8 | |||
115.77 € | 1 | 4 jours | UL / TUV | 117.3 | Non | Non | Non | Non | 1 | 0 | - | 19.2 - 28.8 | |||
- | 219.80 € | 1 | 4 jours | UL / TUV | 117.3 | Non | Non | Non | Oui | 1 | 1 | - | 19.2 - 28.8 | ||
- | 186.74 € | 1 | 5 jours | TUV | 117.3 | Non | Non | Non | Non | 2 | 0 | - | 20.4 - 28.8 | ||
- | 191.37 € | 1 | 4 jours | TUV | 119.6 | Oui | Oui | Oui | Oui | 2 | 1 | Niveau e | 21.6 - 27.6 |
Loading...
Forme de la borne | Connexion à vis | Dimension de profondeur(mm) | 114.1 | Modèle | Appareil de base |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Oui | Type de tension pour l'actionnement | DC | Adapté à la surveillance des soupapes | Oui |
Adapté à la surveillance des équipements de protection optoélectroniques | Non | Adapté à la surveillance des capteurs tactiles | Non | Adapté à la surveillance des commutateurs magnétiques | Non |
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité | Non | Montage sur rail possible | Oui | Avec silencieux | Non |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 |
SIL conformément à la norme CEI 61508 | 3 | Avec approbation pour BG BIA | Non |
Configurer
Propriétés de base
Norme représentative
Dimensions, hauteur(mm)
Adapté à la surveillance des commutateurs de position
Adapté à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
Avec entrée de démarrage
Avec circuit de retour
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact
Niveau de performance conforme à la norme EN ISO 13849-1
Tension nominale d'alimentation de commande US en DC
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles