Commutateur réseau, non géré, Gigabit Ethernet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Commutateur réseau, non géré, Gigabit Ethernet

Prix unitaire standard:
638.40
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Commutateur réseau pour la communication entre les participants des réseaux Ethernet.

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
638.40

1241270000
Référence pièce : 1241270000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 638.40

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
92 jours
791.86

1241280000
Référence pièce : 1241280000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 791.86

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
92 jours
689.55

1286860000
Référence pièce : 1286860000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 689.55

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
92 jours
843.02

1286870000
Référence pièce : 1286870000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 843.02

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique