Boîtier en plastique Ex, polyester renforcé de fibre de verre, sans revêtement, poli

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier en plastique Ex, polyester renforcé de fibre de verre, sans revêtement, poli

Prix unitaire standard:
38.95
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Ce boîtier en polyester renforcé de fibre de verre constitue une solution de haute qualité pour la protection des composants électriques. Il est idéal pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion ou aux chocs et un niveau élevé de protection. Montage direct dans le boîtier ou au moyen d'une plaque de montage interne. Montage mural direct possible à l'aide des trous de fixation ou de pieds de montage.

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
Référence pièce
Dimension largeur l(mm)

Affiner par

  • 80
  • 110
  • 122
  • 160
  • 190
  • 220
  • 230
  • 255
  • 260
  • 360
  • 400
  • 560
  • 600
  • Réinitialiser
Dimension verticale H(mm)

Affiner par

  • 75
  • 120
  • 160
  • 250
  • 405
  • Réinitialiser
Dimension profondeur P(mm)

Affiner par

  • 55
  • 56
  • 90
  • 120
  • 160.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
80
75
55
5 jours
41.05

1306000000
Référence pièce : 1306000000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 41.05

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    80
  • Dimension verticale H(mm)
    75
  • Dimension profondeur P(mm)
    55
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
110
75
56
4 jours
38.95

1306010000
Référence pièce : 1306010000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 38.95

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    110
  • Dimension verticale H(mm)
    75
  • Dimension profondeur P(mm)
    56
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
160
75
56
4 jours
43.75

1306020000
Référence pièce : 1306020000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 43.75

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    160
  • Dimension verticale H(mm)
    75
  • Dimension profondeur P(mm)
    56
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
190
75
55
4 jours
50.48

1306030000
Référence pièce : 1306030000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 50.48

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    190
  • Dimension verticale H(mm)
    75
  • Dimension profondeur P(mm)
    55
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
230
75
56
4 jours
58.95

1306040000
Référence pièce : 1306040000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 58.95

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    230
  • Dimension verticale H(mm)
    75
  • Dimension profondeur P(mm)
    56
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
122
120
90
4 jours
63.68

1306050000
Référence pièce : 1306050000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 63.68

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    122
  • Dimension verticale H(mm)
    120
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
220
120
90
4 jours
76.65

1306070000
Référence pièce : 1306070000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 76.65

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    220
  • Dimension verticale H(mm)
    120
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
160
160
90
4 jours
92.08

1306080000
Référence pièce : 1306080000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 92.08

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    160
  • Dimension verticale H(mm)
    160
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
260
160
90
4 jours
111.68

1306090000
Référence pièce : 1306090000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 111.68

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    260
  • Dimension verticale H(mm)
    160
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
360
160
90
4 jours
133.45

1306100000
Référence pièce : 1306100000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 133.45

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    360
  • Dimension verticale H(mm)
    160
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
560
160
90
4 jours
235.85

1306110000
Référence pièce : 1306110000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 235.85

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    560
  • Dimension verticale H(mm)
    160
  • Dimension profondeur P(mm)
    90
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
255
250
120
5 jours
175.68

1306120000
Référence pièce : 1306120000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 175.68

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    255
  • Dimension verticale H(mm)
    250
  • Dimension profondeur P(mm)
    120
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
400
250
120
4 jours
248.08

1306130000
Référence pièce : 1306130000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 248.08

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    400
  • Dimension verticale H(mm)
    250
  • Dimension profondeur P(mm)
    120
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
600
250
120
4 jours
327.75

1306140000
Référence pièce : 1306140000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 327.75

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    600
  • Dimension verticale H(mm)
    250
  • Dimension profondeur P(mm)
    120
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
400
405
120
4 jours
292.40

1306150000
Référence pièce : 1306150000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 292.40

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    400
  • Dimension verticale H(mm)
    405
  • Dimension profondeur P(mm)
    120
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
255
250
160.5
4 jours
240.55

1306170000
Référence pièce : 1306170000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 240.55

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    255
  • Dimension verticale H(mm)
    250
  • Dimension profondeur P(mm)
    160.5
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement
400
250
160.5
4 jours
335.35

1306180000
Référence pièce : 1306180000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 335.35

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    400
  • Dimension verticale H(mm)
    250
  • Dimension profondeur P(mm)
    160.5
  • Matériau
    [Résine] Plastique
  • Fonction de protection (résistance environnementale)
    IP66
  • Type de surface
    Sans revêtement

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique