Plaque de montage (boîtier)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de montage (boîtier)

Prix unitaire standard:
7.60
Nombre de jours d'expédition:
12 jours

Plaque de montage pour la fixation des borniers ou des composants.

Spécifications Basiques

  • Dimension largeur l(mm)
    148.5
  • Dimension verticale H(mm)
    64
  • Matériau
    Acier
  • Protection de surface
    Sans revêtement
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
12 jours
7.60

9510680000
Référence pièce : 9510680000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 7.60

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    148.5
  • Dimension verticale H(mm)
    64
  • Matériau
    Acier
  • Protection de surface
    Sans revêtement

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique