Plaque de montage (boîtier), préperforée, acier inoxydable 1.4301 (304), sans revêtement, argent

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de montage (boîtier), préperforée, acier inoxydable 1.4301 (304), sans revêtement, argent

Prix unitaire standard:
20.00
Nombre de jours d'expédition:
12 jours

Plaque de montage pour la fixation des borniers ou des composants.

Spécifications Basiques

Référence pièce
Dimension largeur l(mm)

Affiner par

  • 91
  • 199
  • 239
  • 245
  • 289
  • 321
  • 389
  • 419
  • 447
  • 549
  • 680
  • Réinitialiser
Dimension verticale H(mm)

Affiner par

  • 174
  • 205
  • 251
  • 295
  • 345
  • 403
  • 425
  • 495
  • 565
  • 707
  • 859
  • 926
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
91
174
12 jours
20.00

1257650000
Référence pièce : 1257650000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 20.00

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    91
  • Dimension verticale H(mm)
    174
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
199
205
16 jours
27.60

1257660000
Référence pièce : 1257660000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 27.60

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    199
  • Dimension verticale H(mm)
    205
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
245
251
12 jours
33.52

1257670000
Référence pièce : 1257670000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 33.52

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    245
  • Dimension verticale H(mm)
    251
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
199
295
23 jours
32.80

1257680000
Référence pièce : 1257680000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 32.80

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    199
  • Dimension verticale H(mm)
    295
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
239
345
12 jours
38.48

1257690000
Référence pièce : 1257690000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 38.48

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    239
  • Dimension verticale H(mm)
    345
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
321
403
12 jours
48.48

1257700000
Référence pièce : 1257700000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 48.48

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    321
  • Dimension verticale H(mm)
    403
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
419
425
12 jours
61.12

1257710000
Référence pièce : 1257710000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 61.12

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    419
  • Dimension verticale H(mm)
    425
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
289
495
12 jours
50.88

1257720000
Référence pièce : 1257720000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 50.88

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    289
  • Dimension verticale H(mm)
    495
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
389
565
12 jours
81.45

1257740000
Référence pièce : 1257740000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 81.45

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    389
  • Dimension verticale H(mm)
    565
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
447
707
12 jours
101.75

1257750000
Référence pièce : 1257750000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 101.75

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    447
  • Dimension verticale H(mm)
    707
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
549
859
12 jours
132.88

1257760000
Référence pièce : 1257760000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 132.88

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    549
  • Dimension verticale H(mm)
    859
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement
680
926
23 jours
164.32

1257770000
Référence pièce : 1257770000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 164.32

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    680
  • Dimension verticale H(mm)
    926
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Protection de surface
    Sans revêtement

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique