Plaque de montage (boîtier), tôle acier, argent

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de montage (boîtier), tôle acier, argent

Prix unitaire standard:
39.20
Nombre de jours d'expédition:
10 jours

Plaque de montage pour la fixation des borniers ou des composants.

Spécifications Basiques

Référence pièce
Dimension largeur l(mm)

Affiner par

  • 129
  • 229
  • 329
  • 429
  • 529
  • Réinitialiser
Dimension verticale H(mm)

Affiner par

  • 229
  • 329
  • 429
  • 529
  • 729
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
129
229
23 jours
39.20

1309690000
Référence pièce : 1309690000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 39.20

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    129
  • Dimension verticale H(mm)
    229
  • Matériau
    Acier
229
229
16 jours
47.52

1310410000
Référence pièce : 1310410000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 47.52

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    229
  • Dimension verticale H(mm)
    229
  • Matériau
    Acier
229
329
23 jours
73.52

1310420000
Référence pièce : 1310420000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 73.52

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    229
  • Dimension verticale H(mm)
    329
  • Matériau
    Acier
329
329
19 jours
75.60

1310430000
Référence pièce : 1310430000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 75.60

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    329
  • Dimension verticale H(mm)
    329
  • Matériau
    Acier
329
429
12 jours
79.75

1310440000
Référence pièce : 1310440000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 79.75

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    329
  • Dimension verticale H(mm)
    429
  • Matériau
    Acier
429
429
10 jours
95.12

1310450000
Référence pièce : 1310450000
Nombre de jours d'expédition 10 jours
Prix unitaire standard 95.12

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    429
  • Dimension verticale H(mm)
    429
  • Matériau
    Acier
329
529
23 jours
113.75

1310460000
Référence pièce : 1310460000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 113.75

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    329
  • Dimension verticale H(mm)
    529
  • Matériau
    Acier
529
529
23 jours
136.65

1310470000
Référence pièce : 1310470000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 136.65

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    529
  • Dimension verticale H(mm)
    529
  • Matériau
    Acier
529
729
12 jours
163.60

1310480000
Référence pièce : 1310480000
Nombre de jours d'expédition 12 jours
Prix unitaire standard 163.60

Designationrealisation

  • Dimension largeur l(mm)
    529
  • Dimension verticale H(mm)
    729
  • Matériau
    Acier

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique