Boîtier métallique, revêtement pulvérisé, chloroprène
- Prix unitaire standard:
-
14.08 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
4 jours
Boîtier métallique pour l'assemblage de composants. Les trous de fixation sont situés à l'extérieur de la zone étanche.
Spécifications Basiques
-
- Matériau
- Aluminium
-
- Fonction de protection (résistance environnementale)
- IP66
-
- Plaque intermédiaire
- Vendu séparément
-
- Type de surface
- Avec revêtement par pulvérisation
-
- Couleur
- Autre
-
- Numéro RAL
- 7001
-
- Installation au sol possible
- Non
-
- Fixation sur poteau
- Non
-
- Adapté au montage métrique
- Non
-
- Auvent incliné
- Non
-
- Version EMC
- Non
-
- Résistance aux chocs
- IK09
-
- Avec porte de ventilation
- Non
-
- Avec porte arrière
- Non