Module de données

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module de données

Prix unitaire standard:
7.00
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Module de transmission des données.

Spécifications Basiques

  • Largeur
    14.5
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Montage sur rail
    Non
  • Possibilité de montage direct
    Non
Référence pièce
Longueur

Affiner par

  • 40.4
  • 41.2
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
40.4
9 jours
7.00

1428990000
Référence pièce : 1428990000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.00

Designationrealisation

  • Longueur
    40.4
  • Largeur
    14.5
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Montage sur rail
    Non
  • Possibilité de montage direct
    Non
41.2
23 jours
7.00

1429020000
Référence pièce : 1429020000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 7.00

Designationrealisation

  • Longueur
    41.2
  • Largeur
    14.5
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Montage sur rail
    Non
  • Possibilité de montage direct
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique