Module factice

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module factice

Prix unitaire standard:
2.85
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Module de transmission des données.

Spécifications Basiques

  • Longueur
    20.6
  • Largeur
    7.15
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Montage sur rail
    Non
  • Possibilité de montage direct
    Non
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
2.85

1429040000
Référence pièce : 1429040000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.85

Designationrealisation

  • Longueur
    20.6
  • Largeur
    7.15
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Montage sur rail
    Non
  • Possibilité de montage direct
    Non

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique