Boîtier (connecteurs enfichables industriels), boîtier de base

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels), boîtier de base

Prix unitaire standard:
29.52
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 82
  • 86
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 98.8
  • 99.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
86
98.8
79 jours
33.58

1214500000
Référence pièce : 1214500000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 33.58

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    86
  • Largeur
    98.8
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
82
99.5
9 jours
29.52

1415810000
Référence pièce : 1415810000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 29.52

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    82
  • Largeur
    99.5
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique