Boîtier (connecteurs enfichables industriels), boîtier à encastrer

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels), boîtier à encastrer

Prix unitaire standard:
14.06
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 29
  • 29.3
  • 38
  • 43.7
  • 55
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 55
  • 67
  • 97
  • 116.8
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Autre
  • Couvercle
  • Unité de base
  • Réinitialiser
Avec couvercle à charnière

Affiner par

  • Oui
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Leviers de verrouillage double
  • Vis
  • Réinitialiser
Version EMC

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
43.7
67
Autre
-
Vis
Oui
4 jours
21.82

1081480000
Référence pièce : 1081480000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.82

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    43.7
  • Largeur
    67
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
29
55
Unité de base
-
Leviers de verrouillage double
Non
4 jours
14.06

1208600000
Référence pièce : 1208600000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.06

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    29
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
38
97
Unité de base
-
Leviers de verrouillage double
Non
4 jours
25.62

1217800000
Référence pièce : 1217800000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 25.62

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    38
  • Largeur
    97
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
55
116.8
Couvercle
Oui
Leviers de verrouillage double
Non
4 jours
39.26

1218800000
Référence pièce : 1218800000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.26

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    55
  • Largeur
    116.8
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
29.3
55
Unité de base
-
Leviers de verrouillage double
-
4 jours
46.71

Référence pièce : 1275670000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 46.71

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    29.3
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique