Boîtier (connecteurs mâles industriels), boîtier à encastrer, collier de verrouillage d'extrémité sur le côté inférieur, standard
- Prix unitaire standard:
-
13.85 €
- Nombre de jours d'expédition:
-
4 jours
L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.
Spécifications Basiques
-
- Forme
- Rectangulaire
-
- Type de boîtier
- Extension de boîtier
-
- Position de l'entrée de câble
- Autre
-
- Position de la manille
- Unité de base
-
- Avec presse-étoupe à vis
- Non
-
- Matériau du boîtier
- Aluminium
-
- Revêtement du boîtier
- Avec revêtement par pulvérisation
-
- Avec dispositif d'interverrouillage
- Oui
-
- Mécanisme de verrouillage
- Levier de verrouillage simple
-
- Version EMC
- Non
-
- Degré de protection (IP), monté
- IP65