Boîtier (connecteurs mâles industriels), entrée de câble latérale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs mâles industriels), entrée de câble latérale

Prix unitaire standard:
14.09
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 58
  • 61
  • 76
  • 94
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 32.5
  • 55
  • 65.5
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Couvercle
  • Unité de base
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Levier de verrouillage simple
  • Leviers de verrouillage double
  • Réinitialiser
Version EMC

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
58
32.5
Unité de base
Levier de verrouillage simple
Non
4 jours
14.09

1041760000
Référence pièce : 1041760000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.09

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    58
  • Largeur
    32.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
94
65.5
Unité de base
Leviers de verrouillage double
Non
4 jours
42.97

1111130000
Référence pièce : 1111130000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 42.97

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    94
  • Largeur
    65.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
94
65.5
Unité de base
Levier de verrouillage simple
Non
4 jours
45.20

1111150000
Référence pièce : 1111150000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 45.20

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    94
  • Largeur
    65.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
76
55
Couvercle
Leviers de verrouillage double
-
4 jours
24.17

1202230000
Référence pièce : 1202230000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 24.17

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    76
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
61
55
Couvercle
Leviers de verrouillage double
-
4 jours
26.29

1269040000
Référence pièce : 1269040000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 26.29

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    61
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique