Boîtier (connecteurs mâles industriels), entrée de câble par le haut

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs mâles industriels), entrée de câble par le haut

Prix unitaire standard:
6.63
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 50
  • 79
  • 94
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 36.5
  • 65.5
  • 82.5
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Levier de verrouillage simple
  • Leviers de verrouillage double
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
94
65.5
Levier de verrouillage simple
79 jours
47.54

1111170000
Référence pièce : 1111170000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 47.54

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    94
  • Largeur
    65.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
50
36.5
Leviers de verrouillage double
9 jours
6.63

1206090000
Référence pièce : 1206090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.63

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    50
  • Largeur
    36.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
79
82.5
Levier de verrouillage simple
79 jours
47.57

1219300000
Référence pièce : 1219300000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 47.57

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    79
  • Largeur
    82.5
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique