Boîtier (connecteurs enfichables industriels), couvercle pour partie inférieure du boîtier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels), couvercle pour partie inférieure du boîtier

Prix unitaire standard:
21.42
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 17
  • 18.7
  • 31
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 37
  • 55
  • 58
  • 98.3
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Autre
  • Couvercle
  • Unité de base
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Leviers de verrouillage double
  • Vis
  • Réinitialiser
Version EMC

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP), monté

Affiner par

  • IP65
  • IP68
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
-
-
Couvercle
Leviers de verrouillage double
Non
IP65
4 jours
21.42

1009080000
Référence pièce : 1009080000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.42

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    -
  • Largeur
    -
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
17
55
Couvercle
Leviers de verrouillage double
Non
IP65
4 jours
30.18

1009090000
Référence pièce : 1009090000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 30.18

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    17
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
17
55
Couvercle
Leviers de verrouillage double
Non
IP65
65 jours
25.83

1009100000
Référence pièce : 1009100000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 25.83

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    17
  • Largeur
    55
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
31
58
Autre
Vis
Oui
IP68
4 jours
27.08

1083060000
Référence pièce : 1083060000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 27.08

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    31
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
31
58
Autre
Vis
Oui
IP68
4 jours
31.29

1083070000
Référence pièce : 1083070000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 31.29

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    31
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
31
58
Autre
Vis
Oui
IP68
4 jours
34.00

1083080000
Référence pièce : 1083080000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 34.00

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    31
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
31
58
Autre
Vis
Oui
IP68
4 jours
36.42

1083090000
Référence pièce : 1083090000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 36.42

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    31
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
18.7
37
Autre
Vis
Oui
IP68
4 jours
24.17

1083110000
Référence pièce : 1083110000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 24.17

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    18.7
  • Largeur
    37
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
17
98.3
Unité de base
Leviers de verrouillage double
Non
IP65
4 jours
29.77

1165790000
Référence pièce : 1165790000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 29.77

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    17
  • Largeur
    98.3
  • Type de boîtier
    Autre
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Avec revêtement par pulvérisation
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique