Boîtier (connecteurs enfichables industriels), standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels), standard

Prix unitaire standard:
10.94
Nombre de jours d'expédition:
79 jours

L'alliage moulé sous pression spécial et l'étanchéité multi-couche de la surface assurent une protection complète du boîtier.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 13
  • 14
  • 17
  • 21
  • 51.6
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 47
  • 58
  • 72
  • Réinitialiser
Type de boîtier

Affiner par

  • Extension de boîtier
  • Réinitialiser
Position de l'entrée de câble

Affiner par

  • Autre
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Couvercle
  • Réinitialiser
Avec couvercle à charnière

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
51.6
47
Extension de boîtier
Autre
Couvercle
Non
79 jours
11.71

1052430000
Référence pièce : 1052430000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 11.71

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    51.6
  • Largeur
    47
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    Oui
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
13
58
-
-
-
-
79 jours
10.94

1110890000
Référence pièce : 1110890000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 10.94

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    13
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    -
  • Position de l'entrée de câble
    -
  • Position de la manille
    -
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    -
  • Mécanisme de verrouillage
    -
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
13
58
-
-
-
-
79 jours
12.32

1110900000
Référence pièce : 1110900000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 12.32

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    13
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    -
  • Position de l'entrée de câble
    -
  • Position de la manille
    -
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    -
  • Mécanisme de verrouillage
    -
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
14
58
-
-
-
-
79 jours
13.29

1110910000
Référence pièce : 1110910000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 13.29

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    14
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    -
  • Position de l'entrée de câble
    -
  • Position de la manille
    -
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    -
  • Mécanisme de verrouillage
    -
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
17
58
-
-
-
-
92 jours
14.06

1110920000
Référence pièce : 1110920000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 14.06

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    17
  • Largeur
    58
  • Type de boîtier
    -
  • Position de l'entrée de câble
    -
  • Position de la manille
    -
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    -
  • Mécanisme de verrouillage
    -
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
21
72
-
-
-
-
79 jours
40.02

1282820000
Référence pièce : 1282820000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 40.02

Designationrealisation

  • Forme
    Rectangulaire
  • Hauteur
    21
  • Largeur
    72
  • Type de boîtier
    -
  • Position de l'entrée de câble
    -
  • Position de la manille
    -
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    -
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Avec dispositif d'interverrouillage
    -
  • Mécanisme de verrouillage
    -
  • Version EMC
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique