Boîtier de jonction, FreeCon, RJ45, accouplement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier de jonction, FreeCon, RJ45, accouplement

Prix unitaire standard:
92.00
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Boîtier pour le câblage sur le terrain.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
Référence pièce
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
V0
4 jours
117.60

1068820000
Référence pièce : 1068820000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 117.60

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
V0
4 jours
97.28

1068870000
Référence pièce : 1068870000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 97.28

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
-
4 jours
92.00

1122710000
Référence pièce : 1122710000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 92.00

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique