Connecteur enfichable de capteur / actionneur, boîtier vide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur enfichable de capteur / actionneur, boîtier vide

Prix unitaire standard:
18.12
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Les connecteurs enfichables offrent un grand nombre de cycles d'accouplement, une capacité de transport de courant élevée et une densité de contact élevée pour des dimensions minimes.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rond
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
Référence pièce
Diamètre extérieur

Affiner par

  • 12
  • 17
  • Réinitialiser
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Zinc
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
12
Zinc
4 jours
23.55

1169900000
Référence pièce : 1169900000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.55

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
Zinc
4 jours
41.11

1169920000
Référence pièce : 1169920000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 41.11

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
Zinc
4 jours
39.11

1169930000
Référence pièce : 1169930000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.11

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
Zinc
4 jours
24.03

1170270000
Référence pièce : 1170270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 24.03

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
Zinc
4 jours
57.42

1170280000
Référence pièce : 1170280000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 57.42

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
Zinc
4 jours
66.68

1170290000
Référence pièce : 1170290000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 66.68

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
17
Zinc
4 jours
18.12

1299390000
Référence pièce : 1299390000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.12

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    17
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
17
Zinc
4 jours
18.12

1440130000
Référence pièce : 1440130000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.12

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    17
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
12
-
4 jours
118.85

1452440000
Référence pièce : 1452440000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 118.85

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Diamètre extérieur
    12
  • Matériau du boîtier
    -
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique