[Ilme Insert]CX, Supports le courant élevé, type composite

[Ilme Insert]CX, Supports le courant élevé, type composite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Solution de Connecteurs à courant élevé: Un contact usiné de haute précision avec une technologie de sertissage qui permet d'obtenir une grande fiabilité et une faible Résistance de contact a permis de convertir
lignes Puissance dans les Connecteur.
Ce produit offre divers avantages en changeant la connexion d'une ligne Puissance à courant élevé comme dans un Moteur ou un soudage d'un Bloc de distribution à un Connecteurs.
[Caractéristiques]
· Faible Résistance de contact grâce au contact usiné de haute précision. (type 0,2 mΩ/200 A)
· Haute Résistance à la traction grâce à la technologie de sertissage. (Pour Fil de cuivre 336 kgf/50 mm)
· Réduction du coût total en réduisant le nombre de Bloc de distribution et de périphériques.
· Grande facilité d'entretien grâce à une insertion et un retrait faciles.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CXF 4/0
CXF 4/2
CXF 4/8
CXF 6/36
CXF 8/24
CXM 4/0
CXM 4/2
CXM 4/8
CXM 6/36
CXM 8/24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Noms de pièces Taille de fil conforme (section transversale)
(mm2)
Taille de fil conforme
(AWG)
Taille d'enceinte
(mm)
Détails Application

40.01 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)480830Fixation avec visInsert femelle4 à 1612 à 677.27Avec contact femelle-

38.77 €

13.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)680830Fixation avec visInsert femelle0.25 à 1624 à 677.27Avec contact femelle-

60.27 €

1 5 jours 10Femelle (prise)1280400Fixation avec visInsert femelle0.75 à 1618 à 6104.27Avec contact femelle-

30.02 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)4240690SertiInsert femelle0.14 à 626 à 1077.27-Pour contacts femelles

30.53 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)3216400SertiInsert femelle0.14 à 426 à 1257.27-Pour contacts femelles

38.81 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)480830Fixation avec visInsert mâle4 à 1612 à 677.27Avec contact mâle-

36.65 €

12.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)680830Fixation avec visInsert mâle0.25 à 1624 à 677.27Avec contact mâle-

59.55 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)1280400Fixation avec visInsert mâle0.75 à 1618 à 6104.27Avec contact mâle-

24.40 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)4240690SertiInsert mâle0.14 à 626 à 1077.27-Pour contacts mâles

29.27 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)3216400SertiInsert mâle0.14 à 426 à 1257.27-Pour contacts mâles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Connection direction Droit Representative Standard UL / CCC / CSA Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) +125 Matériau Résine thermoplastique ignifuge Autres normes GL, GOST

Assistance technique