[ Goupille de contact] 10 A, connexion à sertir, Goupille de coupe

[ Goupille de contact] 10 A, connexion à sertir, Goupille de coupe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Le Laiton étant usiné avec une précision submicronique, il présente une résistance élevée et ne présente aucun risque de rupture de la Goupille lors de la Désorption.
Il s'adapte dans toutes les directions à 360 degrés et présente une excellente résistance aux vibrations.
Courant nominal: Taille du câble compatible jusqu'à 10 A
: AWG 26 à 14.
Type: Plaqué or or (courant faible) / Revêtement (argent)
Outillage de sertissage: CCPZ MIL·CCPZ RN·CCPZ TP (Outillage de sertissage manuel)
CCPZ P (Outillage de sertissage semi-automatique)

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDFA 0.3
CDFA 0.5
CDFA 0.7
CDFA 1.0
CDFA 1.5
CDFA 2.5
CDFD 0.3
CDFD 0.5
CDFD 0.7
CDFD 1.5
CDMA 0.3
CDMA 0.5
CDMA 0.7
CDMA 1.0
CDMA 2.5
CDMD 0.3
CDMD 0.5
CDMD 0.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Traitement de surface (matériau) Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.14-0.3726 à 22

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.520

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.7518

1.15 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent118

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent1.516

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent2.514

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.14-0.3726 à 22

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.520

3.16 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.7518

3.16 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or1.516

1.17 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent0.14-0.3726 à 22

0.90 €

5 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent0.520

1.12 €

0.34 €

5 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)Plaqué argent0.7518

0.88 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent118

0.88 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent2.514

2.76 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.14-0.3726 à 22

2.76 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.520

2.76 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.7518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 10
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Serti Noms de pièces Contact serti

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique