Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Note importante: Nous avons ajusté nos itinéraires de livraison depuis l'Asie afin de garantir une chaîne d'approvisionnement stable. En cas de retard, nous vous en informerons immédiatement. Le statut de votre commande peut être vérifié en ligne dans votre compte personnel sur My MISUMI.
  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 4:35 à 17:00 (CEST) 26/6/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cordon de mesure de sécurité 4 mm 50 cm

Cordon de mesure de sécurité 4 mm 50 cm

Cordon de mesure extra-souple, à isolation en PVC, équipés des deux côtés d‘une fiche à MULTILAM Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
49.0126-05021
49.0126-05022
49.0126-05023
49.0126-05024
49.0126-05025
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.59 €

50 5 jours

4.59 €

50 5 jours

4.59 €

50 5 jours

4.59 €

10 5 jours

4.59 €

10 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III, 19 A / 1000 V, CAT II, 19 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueur de ligne 50 Longueurs de ligne 25 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 Isolation en ligne PVC

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique