Cordon de mesure extra-souple, à isolation en silicone, équipé des deux côtés d‘une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
49.0079-10021 |
49.0079-10022 |
49.0079-10023 |
49.0079-10024 |
49.0079-10025 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? |
---|---|---|---|---|
7.81 € | 40 | 5 jours | ||
7.81 € | 40 | 5 jours | ||
7.23 € | 40 | 5 jours | ||
7.81 € | 40 | 5 jours | ||
7.23 € | 40 | 5 jours |
Loading...
Valeurs notées | 600 V, CAT III, 19 A / 1000 V, CAT II, 19 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 100 | Longueurs de ligne | 25 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 | Isolation en ligne | SIL |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.