Cavalier 4 mm de court-circuits

Cavalier 4 mm de court-circuits

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 20.1010-21

Marque: STAUBLI

Prix: 6.60

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20.1010-21

Référence pièce
20.1010-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.60 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Espacement des prises 14 mm Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Vous vous trouvez sur la page de Cavalier 4 mm de court-circuits, le numéro d'article est le suivant: 20.1010-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20.1010-21.

Assistance technique