Fiche 4 mm á raccordement rapide

Fiche 4 mm á raccordement rapide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Fiche à lamelles Ø 4 mm qui permet le raccordement rapide, par pincement, de câbles dénudés.Raccord à pincer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22.3006-21
22.3006-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.32 €

25 Disponible 3 jours

7.88 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Diamètre extérieur 4,8 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique