Référence fabricant: 23.5065-21
Marque: STAUBLI
Prix: 7.48 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23.5065-21
Valeurs notées | 1000 V, CAT II, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique du matériau de base | CuZn | Contact électrique de traitement de surface | Au |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur 4 mm, le numéro d'article est le suivant: 23.5065-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23.5065-21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles