Douille 2 mm

Douille 2 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l’isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23.0030-20
23.0030-21
23.0030-22
23.0030-23
23.0030-24
23.0030-25
23.0030-26
23.0030-27
23.0030-28
23.0030-29
23.0050-21
23.0050-22
23.0050-23
23.0050-24
23.0050-25
23.1011-21
23.1011-22
23.1011-23
23.1011-24
23.1011-25
23.1011-27
23.1011-28
23.1011-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fil instructions de montage Contact électrique du matériau de base Contact électrique de traitement de surface

3.40 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

4.24 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

3.40 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

3.40 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

4.24 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

4.24 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

3.40 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

3.40 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

4.24 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

4.24 €

50 Disponible 3 jours M6x0,5-CuZnOpt

3.11 €

50 Disponible 3 jours M5--Au

2.83 €

50 Disponible 30 jours M5--Au

2.84 €

50 Disponible 3 jours M5--Au

2.84 €

50 Disponible 3 jours M5--Au

3.11 €

50 Disponible 3 jours M5--Au

1.85 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.85 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

1.04 €

25 Disponible 3 jours -MA 102CuZnAu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Assistance technique