Cordon de mesure de sécurité 2 mm 100 cm

Cordon de mesure de sécurité 2 mm 100 cm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cordon de mesure extra-souple, à isolation en PVC, équipé des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

65.9179-10024

Référence pièce
65.9179-10024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.99 €

1 Disponible 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 10 A Diamètre du système de prise 2 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueur de ligne 100 Longueurs de ligne 30 cm; 60 cm; 100 cm Isolation en ligne PVC
Contact électrique de traitement de surface Au

Vous vous trouvez sur la page de Cordon de mesure de sécurité 2 mm 100 cm, le numéro d'article est le suivant: 65.9179-10024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 65.9179-10024.

Assistance technique