Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65.9187-21 |
65.9187-22 |
65.9188-21 |
65.9188-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | Contact électrique du matériau de base | Contact électrique de traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 50 | Disponible | 3 jours | 300 V, CAT II, 1 A | - | Au | |
9.45 € | 50 | Disponible | 3 jours | 300 V, CAT II, 1 A | - | Au | |
7.35 € | 50 | Disponible | 3 jours | 600 V, CAT III, 10 A | CuZn | Ni | |
7.35 € | 50 | Disponible | 3 jours | 600 V, CAT III, 10 A | CuZn | Ni |
Loading...
Diamètre du système de prise | 2 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
Contact électrique du matériau de base
Contact électrique de traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles