Inscription
Configurer

Nœud de bus, série CTEU

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    En rapport

    Matériau du boîtier

    Consommation de courant intrinsèque à la tension de fonctionnement nominale

    Source d'alimentation max.

    (A)

    Tension de fonctionnement DC nominale

    (V)

    Plage de tension de fonctionnement DC

    (V)

    Indice IP

    Nombre max. d’adresses d’entrée

    Nombre max. d’adresses de sortie

    Temps de cycle interne

    Protocole

    Assistance à la configuration

    Débit en bauds

    Interface bus de terrain, protocole

    Interface de bus de terrain, type

    Interface bus de terrain, débit

    Interface bus de terrain, nombre de pôles/fils

    N° de pièce du fabricant

    Poids

    (g)

    Quantité minimale de commande
    PA
    Type 50 mA
    4
    30
    20-31.6
    IP65, IP67
    2 octets
    2 octets
    10 ms
    Interface IR
    Sans
    -
    Interface IR
    Interface IR
    -
    4
    572555
    90
    1 pièces
    PA
    Type 70 mA
    4
    24
    18-30
    IP65, IP67
    16 octets
    16 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    CC-LINK®
    -
    -
    CC-LINK®
    Interface série PLC
    156 à 10.000 kbit/s
    9
    1544198
    90
    1 pièces
    PA
    Type 65 mA
    4
    24
    18-30
    IP67, IP65
    8 octets
    8 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    CANopen
    Fichier EDS
    -
    CANopen
    Bus CAN
    125 kbit/s, 1.000 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s
    9
    570038
    90
    1 pièces
    PA
    Type 50 mA
    3.4
    24
    18-30
    IP65, IP67
    4 octets
    4 octets
    2 ms par 2 octets de données utilisateur
    CPI-B
    Sans
    -
    CPI-B
    Système d'installation CP
    1.000 kbit/s
    5
    2149714
    105
    1 pièces
    PA, PC
    Type 65 mA
    4
    24
    18-30
    IP67, IP65
    8 octets
    8 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    DeviceNet
    Fichier EDS
    -
    DeviceNet
    Bus CAN
    250 kbit/s, 125 kbit/s, 500 kbit/s
    9
    570039
    90
    1 pièces
    PA
    Type 65 mA
    4
    24
    18-30
    IP65, IP67
    64 octets
    64 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    EtherNet/IP, Modbus® TCP
    Fichier EDS
    10/100 Mbit/s
    -
    -
    -
    -
    2798071
    98
    1 pièces
    PA
    Type 100 mA
    4
    24
    18-30
    IP67, IP65
    16 octets
    16 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    ProfibusDP
    Fichier GSD
    -
    PROFIBUS DP
    PROFIBUS
    93,75 kbit/s, 19,2 kbit/s, 500 kbit/s, 12 Mbit/s, 187,5 kbit/s, 9,6 kbit/s, 1,5 Mbit/s
    9
    570040
    90
    1 pièces
    PA
    Type 80 mA
    4
    24
    18-30
    IP65, IP67
    64 octets
    64 octets
    1 ms par octet de données utilisateur
    PROFINET
    Fichier GSDML
    -
    PROFINET RT
    Ethernet
    100 Mbit/s
    4
    2201471
    93
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    278.05 €
    ( 330.88 € )
    4 jours ouvrables
    316.09 €
    ( 376.15 € )
    4 jours ouvrables
    278.05 €
    ( 330.88 € )
    3 jours ouvrables
    231.82 €
    ( 275.87 € )
    4 jours ouvrables
    278.05 €
    ( 330.88 € )
    3 jours ouvrables
    452.02 €
    ( 537.90 € )
    7 jours ouvrables
    278.05 €
    ( 330.88 € )
    3 jours ouvrables
    424.38 €
    ( 505.01 € )
    3 jours ouvrables