Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPX-FB11 |
CPX-FB13 |
CPX-FB14 |
CPX-FB23-24 |
CPX-FB36 |
CPX-FB37 |
CPX-FB39 |
CPX-FB40 |
CPX-M-FB41 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Consommation de courant intrinsèque à la tension de fonctionnement nominale | Indice IP | Nombre max. d’adresses d’entrée | Nombre max. d’adresses de sortie | Protocole | Assistance à la configuration | Débit en bauds | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.80 € | 1 | 4 jours | PA renforcé, PC | Type 200 mA | IP67, IP65 | 64 octets | 64 octets | DeviceNet | Fichier EDS | 125, 250, 500 kbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 526172 | 120 | |||
390.80 € | 1 | 3 jours | PA renforcé, PC | Type 200 mA | IP65, IP67 | 64 octets | 64 octets | ProfibusDP | Fichier GSD | 96 à 12.000 kbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 195740 | 115 | |||
390.80 € | 1 | 4 jours | PA renforcé, PC | Type 200 mA | IP65, IP67 | 32 octets | 32 octets | CANopen | Fichier EDS | 125, 250, 500 et 1.000 kbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 526174 | 115 | |||
415.94 € | 1 | 4 jours | PA renforcé, PC | Type 70 mA | IP65, IP67 | 64 octets, 32 octets, 14 octets | 64 octets, 32 octets, 14 octets | CC-LINK® | - | 156 à 10.000 kbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 526176 | 115 | |||
620.75 € | 1 | 3 jours | PA renforcé | Type 100 mA | IP67, IP65 | 64 octets | 64 octets | EtherNet/IP, Modbus® TCP | Fichier EDS, exportation L5K avec CPX-FMT | 10/100 Mbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1912451 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 jours | PA renforcé | Type 100 mA | IP67, IP65 | 128 octets | 128 octets | EtherCAT | Fichier ESI | 100 Mbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 2735960 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 jours | PA renforcé | Type 100 mA | IP67, IP65 | 64 octets | 64 octets | Sercos III | Fichier SDDML | 100 Mbit/s, duplex intégral/semi-duplex | 1 - Faible contrainte de corrosion | 2093101 | 125 | |||
673.18 € | 1 | 4 jours | PA renforcé | Type 100 mA | IP67, IP65 | 64 octets | 64 octets | Ethernet PowerLink V2 | Fichier XDC, fichier XDD | 100 Mbit/s | 1 - Faible contrainte de corrosion | 2474896 | 125 | |||
- | 1,018.45 € | 1 | 10 jours | Aluminium moulé sous pression | Type 125 mA | IP67, IP65 | 64 octets | 64 octets | PROFINET RT | Fichier GSDML | 100 Mbit/s | 0 - Pas de contrainte de corrosion | 3228960 | 280 |
Loading...
Tension de fonctionnement DC nominale(V) | 24 | Plage de tension de fonctionnement DC(V) | 18-30 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante max.(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Consommation de courant intrinsèque à la tension de fonctionnement nominale
Indice IP
Nombre max. d’adresses d’entrée
Nombre max. d’adresses de sortie
Protocole
Assistance à la configuration
Débit en bauds
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles