Module de bus, série CPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPX-E-EC
CPX-E-EP
CPX-E-PB
CPX-E-PN
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation de courant intrinsèque à la tension de fonctionnement nominale Interface de bus de terrain, type Assistance à la configuration Interface bus de terrain, nombre de pôles/fils N° de pièce du fabricant

540.15 €

1 4 jours Typiquement 64 mAEtherCATFichier ESI84080498
-

659.33 €

1 17 jours Typiquement 65 mAEthernetFichier EDS84080499
-

527.45 €

1 17 jours Typiquement 75 mAPROFIBUSFichier GSD94080496
-

659.33 €

1 17 jours Typiquement 75 mAEthernetFichier GSDML84080497

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source d'alimentation max.(A) 8 Tension de fonctionnement nominale CC(V) 24 Indice IP IP20
Alimentation électrique, connectique Borne à ressort Nombre maximal de modules 10 Matériau du boîtier PA
Type de montage Avec rail en H Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 70
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Humidité relative 95 %
90 ; (sans condensation)
Poids(g) 145

Assistance technique