Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSSD-C |
MSSD-E |
MSSD-EB |
MSSD-F |
MSSD-N |
MSSD-V |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau des vis | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | Tension de fonctionnement nominale AC (V) | Electricité nominal à 40°C (A) | Résistance aux surtensions (kV) | Type de montage | Raccord de câble | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 3 jours | Polymère | - | - | -25 | 90 | - | - | - | - | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Pg9 | 34583 | 22 | |||
3.77 € | 1 | 3 jours | Renforcé PA | NBR | - | -25 | 90 | 0-300 | 0-250 | 6 | - | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Pg7 | 14098 | 8 | |||
2.48 € | 1 | 3 jours | Polymère | - | - | -45 | 90 | - | - | - | 4 | Sur électrovanne air avec vis centrale M2.5 | Pg7 | 151687 | 11 | |||
3.08 € | 1 | 3 jours | Polymère | - | - | -25 | 90 | - | - | - | - | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Pg9 | 34431 | 17 | |||
2.06 € | 1 | 3 jours | Renforcé PA | VMQ | Acier | -25 | 80 | 0-24 | 0-250 | 16 | - | - | M20x1.5 | 550067 | 30 | |||
3.08 € | 1 | 4 jours | Polymère | - | - | -25 | 90 | - | - | - | - | Sur électrovanne air avec vis centrale M3 | Pg9 | 33295 | 18 |
Loading...
Degré de protection | IP65 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Matériau des vis
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Tension de fonctionnement nominale AC(V)
Electricité nominal à 40°C(A)
Résistance aux surtensions(kV)
Type de montage
Raccord de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles