Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SVE4-HS-R-HM8-2N-M8 |
SVE4-IS-R-HM8-2N-M8 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée des signaux | Nom de la référence constructeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.40 € | 1 | Devis | Adapté pour les capteurs de position SMH-S1-HG | 544219 | |||
142.40 € | 1 | 4 jours | 0 - 20 mA +/- 0,6 mA | 544221 |
Loading...
Tension(V) | 10-30 | Indice IP | IP65 | Matériau du boîtier | ABS |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement électrique, entrée | 4 broches M8 × 1 Douille |
Raccordement électrique, sortie | 4 broches M8 × 1 Fiche |
Température ambiante(°C) | -20 |
Température ambiante(°C) | 70 | Sortie de commutation | 2xNPN | Classe de Résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Portée des signaux
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles