Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-PKZ0(*V50HZ) |
A-PKZ0(*V60HZ) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.91 € | 10 | 14 jours | 24|500 | 0|0 | ||
43.01 € | 2 | 21 jours | 0|0 | 24|600 |
Loading...
Convient pour interrupteur hors charge | Non | Convient pour relais de surcharge | Non | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 0|0 | Convient pour interrupteur de sécurité moteur | Oui | Convient pour disjoncteur de puissance | Non |
Type de tension pour l'actionnement | AC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) | 0 | Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles