Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 121.77 € | 1 | 33 jours | 12|12 | 12|12 | 12|12 | 0 | ||
121.77 € | 1 | 3 jours | 48|48 | 48|48 | 48|48 | 0 | |||
121.77 € | 1 | 35 jours | 60|60 | 60|60 | 60|60 | 0 | |||
- | 121.77 € | 1 | 3 jours | 110|130 | 110|130 | 110|130 | 0 | ||
121.77 € | 1 | 3 jours | 208|250 | 208|250 | 208|250 | 0 | |||
- | 121.77 € | 1 | 3 jours | 380|440 | 380|440 | 380|440 | 0 | ||
- | 121.77 € | 1 | 34 jours | 480|525 | 480|525 | 24|525 | 0 | ||
163.33 € | 1 | 35 jours | 12|12 | 12|12 | 24|24 | 1 | |||
- | 163.33 € | 1 | 3 jours | 24|24 | 24|24 | 24|24 | 1 | ||
- | 163.33 € | 1 | 3 jours | 48|48 | 48|48 | 48|48 | 1 | ||
- | 163.33 € | 1 | 37 jours | 60|60 | 60|60 | 60|60 | 1 | ||
- | 163.33 € | 1 | 40 jours | 110|130 | 110|130 | 110|130 | 1 | ||
- | 163.33 € | 1 | 3 jours | 208|250 | 208|250 | 208|250 | 1 | ||
163.33 € | 1 | 33 jours | 380|440 | 380|440 | 380|440 | 1 |
Loading...
Convient pour interrupteur hors charge | Oui | Convient pour relais de surcharge | Non | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour interrupteur de sécurité moteur | Non | Convient pour disjoncteur de puissance | Oui | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) | 0 |
Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles