Déclencheur shunt 1HP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZP-ASA/24
ZP-ASA/230
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal
(A)

42.85 €

1 4 jours 2415

42.85 €

1 4 jours 2302.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) 1 Attaché à la livraison Non Largeur de montage, démontage (TE) 1
Courant nominal de l'interrupteur général(A) 0 Nombre de commutateurs de signal de défaut 0 Montage de l'appareil Autre
Équipement en option Déclencheur shunt (pour disjoncteur de puissance) Type de tension pour l'actionnement AC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Non

Assistance technique