Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVP:034254 |
BVP:034255 |
BVP:034256 |
BVP:034257 |
BVP:034258 |
BVP:090161 |
BVP:090163 |
BVP:090164 |
BVP:201965 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale (numérique) (mm2) | Matériau | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 1 | 98 jours | 40 | 2000 | 7.9 | Aluminium | - | ||
190.47 € | 1 | 98 jours | 63 | 3000 | 15.7 | Aluminium | Montage en surface | ||
151.25 € | 1 | 98 jours | 63 | 2000 | 15.7 | Aluminium | - | ||
218.48 € | 1 | 98 jours | 100 | 3000 | 34.1 | Aluminium | Montage en surface | ||
162.45 € | 1 | 98 jours | 100 | 2000 | 34.1 | Aluminium | - | ||
201.67 € | 1 | 98 jours | 125 | 2000 | 34.1 | Aluminium | - | ||
252.09 € | 1 | 98 jours | 125 | 3000 | 34.1 | Aluminium | - | ||
431.37 € | 1 | 98 jours | 160 | 3000 | 34.1 | Cuivre | Montage en surface | ||
134.44 € | 1 | 98 jours | 100 | 1000 | 34.1 | Aluminium | - |
Loading...
Type de produit | Compartiment pour barre collectrice | Tension nominale(V AC) | 400 | Tension de fonctionnement(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 25 | Couleur | Gris clair |
Compatible avec (détails) | Système de distribution apparente BD01 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Section transversale (numérique)(mm2)
Matériau
Type de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles