Compensateur pour Commutateur de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5TT4920

Référence pièce
5TT4920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.07 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension - longueur(mm) 90 Largeur de la dimension(mm) 64 Tension de fonctionnement min.(V) 250
Tension de fonctionnement max.(V) 250 Température min.(°C) -10 Température max.(°C) +40
Tension de fonctionnement(V) 250 Tension de fonctionnement (plage) 250 V Courant de commutation (max.)(A) 16
Type de montage (relais) Rail DIN

Vous vous trouvez sur la page de Compensateur pour Commutateur de commande, le numéro d'article est le suivant: 5TT4920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5TT4920.

Assistance technique