Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK19011BE000AA0 |
6GK19011BE000AA1 |
6GK19011BE000AA2 |
6GK19011BE000AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taux de transfert (Moctet/s) | |
---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 / 100 / 1000 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 / 100 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 / 100 / 1000 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 / 100 |
Loading...
Dimension length(mm) | 115.25 | Dimension width(mm) | 50 | Dimension thickness(mm) | 58.95 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP40 |
Interfaces (PC/multimédia) | RJ45 |
Configurer
Propriétés de base
Taux de transfert(Moctet/s)
Propriétés optionnelles