Ventilateur filtrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MR64022LV41
8MR64115LE25
8MR64115LE30
8MR64115LV10
8MR64115LV25
8MR64115LV30
8MR64115LV41
8MR64115LV45
8MR64115LV60
8MR64115LV80
8MR64116LV30
8MR64116LV41
8MR64116LV45
8MR64232LV10
8MR64232LV25
8MR64232LV41
8MR64232LV45
8MR64235LE25
8MR64235LE30
8MR64235LV10
8MR64235LV25
8MR64235LV30
8MR64235LV41
8MR64235LV45
8MR64235LV60
8MR64235LV80
8MR64236LV30
8MR64236LV41
8MR64236LV45
8MR65115LV25
8MR65115LV30
8MR65115LV41
8MR65115LV45
8MR65115LV60
8MR65115LV80
8MR65116LV30
8MR65235LV25
8MR65235LV41
8MR65235LV60
8MR65235LV80
8MR65236LV30
8MR65236LV45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température min.
(°C)
Température max.
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Soufflage d'air
(m3/h)
Tension de fonctionnement
(V DC)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Tension de fonctionnement (plage) Émission sonore (max.)
(dB)
Alimentation
(W)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Indice IP Couleur

301.40 €

1 16 jours -10+5525025012625024-24 V CC (max)52162950IP54Gris pavé

229.55 €

1 Disponible 98 jours -10+5514814864.562-115115 V AC (max)424.43300IP54Gris clair

224.08 €

1 Disponible 4 jours -10+5520420490120-115115 V AC (max)514.43300IP54Gris clair

89.63 €

1 16 jours -10+5510510559.525-115115 V AC (max)30123200IP54Gris clair

128.84 €

1 16 jours -10+551481487063-115115 V AC (max)42203100IP54Gris clair

156.85 €

1 16 jours -10+5520420496115-115115 V AC (max)51203100IP54Gris clair

201.67 €

1 16 jours -10+55250250126250-115115 V AC (max)52433030IP54Gris clair

168.05 €

1 16 jours -10+55250250108160-115115 V AC (max)44183100IP54Gris clair

285.72 €

1 16 jours -10+55323323154.5580-115115 V AC (max)60642800IP54Gris clair

352.95 €

1 16 jours -10+60323323146.5930-115115 V AC (max)701152850IP54Gris clair

274.49 €

1 16 jours -10+5520420490115-115115 V AC (max)51203100IP54Gris clair

335.01 €

1 16 jours -10+55250250120250-115115 V AC (max)52433030IP54Gris clair

296.92 €

1 98 jours -10+55250250102160-115115 V AC (max)44183100IP54Gris clair

89.63 €

1 16 jours -10+5510510559.525-230230 V AC (max)30123200IP54Gris pavé

128.84 €

1 16 jours -10+551481487063-230230 V AC (max)42203100IP54Gris pavé

184.87 €

1 16 jours -10+55250250126250-230230 V AC (max)52453030IP54Gris pavé

156.85 €

1 17 jours -10+55250250108160-230230 V AC (max)44183100IP54Gris pavé

273.28 €

1 Disponible 16 jours -10+5514814864.562-230230 V AC (max)424.43300IP54Gris clair

262.35 €

1 Disponible 16 jours -10+5520420490120-230230 V AC (max)514.43300IP54Gris clair

102.39 €

1 Disponible 26 jours -10+5510510559.525-230230 V AC (max)30123200IP54Gris clair

128.84 €

1 16 jours -10+551481487063-230230 V AC (max)42203100IP54Gris clair

151.25 €

1 16 jours -10+5520420496115-230230 V AC (max)51203100IP54Gris clair

184.87 €

1 16 jours -10+55250250126250-230230 V AC (max)52453030IP54Gris clair

156.85 €

1 16 jours -10+55250250108160-230230 V AC (max)44183100IP54Gris clair

263.29 €

1 17 jours -10+55323323154.5580-230230 V AC (max)60642800IP54Gris clair

335.01 €

1 16 jours -10+60323323146.5930-230230 V AC (max)691352950IP54Gris clair

268.89 €

1 16 jours -10+5520420490115-230230 V AC (max)51203100IP54Gris clair

323.81 €

1 16 jours -10+55250250120250-230230 V AC (max)52453030IP54Gris clair

285.72 €

1 17 jours -10+55250250102160-230230 V AC (max)44183100IP54Gris clair

156.85 €

1 16 jours -10+551481487058-115115 V AC (max)42203100IP55Gris clair

184.87 €

1 16 jours -10+5520420496105-115115 V AC (max)51203100IP55Gris clair

246.49 €

1 16 jours -10+55250250126230-115115 V AC (max)52433030IP55Gris clair

224.08 €

1 98 jours -10+55250250108147-115115 V AC (max)44183100IP55Gris clair

341.73 €

1 98 jours -10+55323323154531-115115 V AC (max)60642800IP55Gris clair

420.17 €

1 16 jours -15+60323323146.5850-115115 V AC (max)701152850IP55Gris clair

301.40 €

1 98 jours -10+5520420490105-115115 V AC (max)51203100IP55Gris clair

156.85 €

1 16 jours -10+551481487058-230230 V AC (max)42203100IP55Gris clair

229.68 €

1 16 jours -10+55250250126250-230230 V AC (max)52453030IP55Gris clair

323.81 €

1 16 jours -10+55323323154531-230230 V AC (max)60642800IP55Gris clair

402.24 €

1 16 jours -15+60323323146.5850-230230 V AC (max)691352950IP55Gris clair

301.40 €

1 98 jours -10+5520420490105-230230 V AC (max)51203100IP55Gris clair

357.43 €

1 16 jours -10+55250250102147-230230 V AC (max)44183100IP55Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ventilateur et filtre

Assistance technique