Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3UG4501-1AW30 |
3UG4511-1BP20 |
3UG4513-1BR20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durabilité | Durée de vie électrique | Hystérésis | Tension de fonctionnement (plage) | Sensibilité (kΩ) | Type de contact | Fonctions (relais) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10000000 | 100000 | - | 24 - 240 V DC/AC | 2 - 200 | SPDT-CO | Surveillance du niveau de liquide | Surveillance du niveau de remplissage | |
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 320 - 500 V AC | - | DPDT-CO | Séquence de phase | Relais de surveillance des tensions secteur et triphasées | |
224.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10000000 | 100000 | 5% | 160 - 690 V AC | - | DPDT-CO | Ordre des phases, erreur de phase, asymétrie, sous-tension | Relais de surveillance des tensions secteur et triphasées |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 92 | Largeur de la dimension(mm) | 22.5 | Épaisseur de la dimension(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 86 | Gamme de réglage (intensité de courant) | 1 - 3 A | Température min.(°C) | -25 |
Température max.(°C) | +60 | Indice IP | IP20 | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Durabilité
Durée de vie électrique
Hystérésis
Tension de fonctionnement (plage)
Sensibilité(kΩ)
Type de contact
Fonctions (relais)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles