Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (divers.) | Fonctions (interrupteurs) | Position(s) de l'interrupteur | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Tension de commutation (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | - | 30.5 | 30.5 | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | Sans verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | Sans verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 2 | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | Avec verrouillage mécanique | verrou | 4P | 100000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | Avec verrouillage mécanique | momentané | 4P | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Diamètre d'évidement(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65, IP67 | Couleur | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Type (divers.)
Fonctions (interrupteurs)
Position(s) de l'interrupteur
Durabilité
Durée de vie électrique
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Tension de commutation(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles